Menü Keresés

PVC Galvanised ST Conduit Acél Fekete 10.0 m

This galvanised steel conduit is coated with black PVC has a nominal size of 32.0 mm and is typically used in general protection wiring and connections to machines. It has a high mechanical strength and remains highly flexible. It has operating temperature range form - 15C to + 70 C and IP54 rating with standard fittings.
Essentra cikkszám:

10276792

Gyártói cikkszám:

494608

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 104.031,8452 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

104.032 Ft

1 x 104.031,8452 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Védőcső formája Megosztatlan
Teljes anyag Galvanizált acél
Árazva ez alapján: Tekercs
Vámtarifaszám 7304900099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot