Menü Keresés

Vezeték M21 Egyenes PA Fekete

This P-Style Conduit is made from Black Nylon. It features a straight external thread. It is free from Halogen, Suphur and Phosphorus. It is suitable for high temperature applications up to 120 degrees celsius (100 degrees celsuis for moving applications). The product is highly flexible, has high impact strength and recovers if crushed. It is self-extinguishing and high abrasion resistant. It also features high UV resistance, and is resistant to solvents and oils. It is typically applied in a range of machinery and in public buildings.
Essentra cikkszám:

10276877

Gyártói cikkszám:

494616

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 299 1.485,4605 Ft
300 + 1.253,8167 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

14.855 Ft

10 x 1.485,4605 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6.6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot