Menü Keresés

Nylon Conduit PA Fekete 25.0 m

This conduit is made of black UL94-V-2 nylon and has a nominal diameter of 21.0 mm. It has operating temperature range of - 40C to + 120C and - 20C to + 100C for moving applications. It is halogen, sulphur and phosphorus free with high flexibility and fatigue life due to It's high impact strength and recovery performance when crushed. Highly resistant to solvents and oils, It's typical applications include usage with all types of machinery and in public buildings. It is IP66 rated when used with standard fittings.
Essentra cikkszám:

10636176

Gyártói cikkszám:

494622

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 84.096,9561 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

84.097 Ft

1 x 84.096,9561 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Védőcső formája Megosztatlan
Teljes anyag Poliamid
Árazva ez alapján: Tekercs
Belső átmérő 22.8 mm
Névleges belső átmérő 28.0 mm
Külső átmérő 28.5 mm
Teljes hossz 25.0 m
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot