Menü Keresés

Corrugated Tube LDPE Fekete 100.0 m

This corrugated tubing is made of black LDPE . It is a solid version with an internal diameter of 12.2 mm.
Essentra cikkszám:

10153598

Gyártói cikkszám:

CT-12-A-LDPEBK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 470,902 Ft
500 - 999 370,8345 Ft
1000 - 2499 324,244 Ft
2500 + 285,4848 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

47.090 Ft

100 x 470,902 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Védőcső formája Unsplit
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Árazva ez alapján: Tekercs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot