Menü Keresés

Corrugated Tube PA Fekete 100.0 m

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon UL file number E3500965. It is a solid version with an internal diameter of 12.2 mm.
Essentra cikkszám:

10153604

Gyártói cikkszám:

CT-12-A-PA-BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 345,2597 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

34.526 Ft

100 x 345,2597 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Védőcső formája Megosztatlan
Teljes anyag Poliamid 6;
Árazva ez alapján: Tekercs
Vámtarifaszám 3917320090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot