Menü Keresés

Corrugated Tube PA Fekete 50.0 m

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon. It is a solid version with an internal diameter of 16.6 mm.
Essentra cikkszám:

10153628

Gyártói cikkszám:

CT-17-A-PA-BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 531,1561 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

26.558 Ft

50 x 531,1561 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Védőcső formája Megosztatlan
Teljes anyag Poliamid 6;
Árazva ez alapján: Tekercs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot