Menü Keresés

Corrugated Tube LDPE Fekete 50.0 m

This corrugated tubing is made of black LDPE . It is a solid version with an internal diameter of 23.2 mm.
Essentra cikkszám:

10153635

Gyártói cikkszám:

CT-23-A-LDPEBK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 1.417,6075 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

70.880 Ft

50 x 1.417,6075 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Védőcső formája Megosztatlan
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Árazva ez alapján: Tekercs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot