Menü Keresés

Corrugated Tube PA Fekete 100.0 m

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon. It is a solid version with an internal diameter of 4.8 mm.
Essentra cikkszám:

10153673

Gyártói cikkszám:

CT-4.5-A-PA-BK

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 378,2495 Ft
500 - 999 370,7742 Ft
1000 + 363,299 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

37.825 Ft

100 x 378,2495 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Védőcső formája Megosztatlan
Teljes anyag Poliamid 6;
Árazva ez alapján: Méter
Vámtarifaszám 3917320090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot