Menü Keresés

CT-4.5 Corrugated Tube LDPE Fekete 100.0 m

This corrugated tubing is made of black LDPE . It is a solid version with an internal diameter of 4.8 mm.
Essentra cikkszám:

10629710

Gyártói cikkszám:

CT-4.5-A-PE-BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 388,958 Ft
500 - 999 381,1789 Ft
1000 + 373,3997 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

38.896 Ft

100 x 388,958 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Védőcső formája Megosztatlan
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Árazva ez alapján: Méter
Belső átmérő 4.8 mm
Külső átmérő 7.1 mm
Teljes hossz 100.0 m
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot