Menü Keresés

Corrugated Tube Slit PA Fekete 100.0 m

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon . It is a slit version with an internal diameter of 9.9 mm.
Essentra cikkszám:

10153437

Gyártói cikkszám:

CT-S10-A-PA-BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 538,2207 Ft
500 - 999 528,2536 Ft
1000 + 518,2865 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

53.822 Ft

100 x 538,2207 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Védőcső formája Split
Teljes anyag Poliamid 6;
Árazva ez alapján: Méter
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot