Menü Keresés

CT-S23 Corrugated Tube LDPE Fekete 50.0 m

This corrugated tubing is made of black LDPE . It is a slit version with an internal diameter of 23.2 mm.
Essentra cikkszám:

10153505

Gyártói cikkszám:

CT-S23-A-PE-BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 1.674,4644 Ft
500 + 1.639,5798 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

83.723 Ft

50 x 1.674,4644 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Védőcső formája Rés
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Árazva ez alapján: Méter
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot