Menü Keresés

Kalitkás anyák

Raktáron

A fészkes anyák négyszögletes furatokba használhatók, gyakran találhatók berendezések szerelősínjein. A négyszögletes furat és a fészkes anya kombinációja rack rendszerekben használható, mivel lehetővé teszi az anyák és csavarok méretének kiválasztását; a menetek sérülése esetén az anya könnyen kicserélhető, mivel a fémlap túl vékony a megérintéshez vagy menetezéshez. A kínálatunk acélból készül és különböző méretekben kapható az Ön alkalmazásának megfelelően.

Sorozat szám: SR6227

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Teljes hossz Teljes magasság Megveszem
42,8142 Ft - 118,0973 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
12.5 mm
9.0 mm
82,9701 Ft - 230,1384 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
16.3 mm
11.6 mm
45,4993 Ft - 126,1724 Ft 450 Raktáron
M6
12.5 mm
9.3 mm
Kalitkás anyák M5 Acél

10371497

Ártartomány
118 Ft - 42 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M5
  • Anyacsavar formája
    Tool Free
  • Teljes magasság
    9.0 mm
  • Teljes hossz
    12.5 mm
  • Befejezés
    Galvanizált
Kalitkás anyák M8 Acél

10371510

Ártartomány
230 Ft - 82 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Anyacsavar formája
    Tool Free
  • Teljes magasság
    11.6 mm
  • Teljes hossz
    16.3 mm
  • Befejezés
    Galvanizált
Kalitkás anyák M6 Acél

10371503

Ártartomány
126 Ft - 45 Ft

Készletszintek
450 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Anyacsavar formája
    Tool Free
  • Teljes magasság
    9.3 mm
  • Teljes hossz
    12.5 mm
  • Befejezés
    Galvanizált