Menü Keresés

39 terméktípust találtunk erre: Anyák és alátétek

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Anyák és alátétek


Befejező alátétek

A befejező alátétek védelmet nyújtanak a szekrényeknek és más alkalmazásoknak a karcolásokkal és egyéb esetleges sérülésekkel szemben. Ezenkívül fedezik a rosszul beállított furatokat, ami azt jelenti, hogy a szerelvény kész megjelenése tiszta és rendezett lesz.

Ez a kiváló minőségű felület jó hő- és elektromos szigetelési tulajdonságokkal párosul. Ezek az alátétek sokoldalúak, és csúszótalpként, ütközőként, lábként és távtartóként is használhatók.

  • Anyag: poliamid 6/6
  • Szín: fekete, natúr és fehér
  • UL94 V2 tűzvédelmi besorolású


Sorozat szám: SR1946

Biztosító alátétek

A biztosító alátéteket elsősorban csavarok és anyák rögzítésére használják az összeszerelés során, és olyan kialakításúak, hogy megragadják a csavar vagy a csavarszár külső részét. Szigetelést, párnázást és térközt is biztosítanak. Segítenek szigetelni a rögzítőelemeket a nedvességtől és az elektromosságtól.

Ez az alátétcsalád kúpos kialakítású belső és külső fogakkal rendelkező opciókat tartalmaz. Az alátét könnyen rácsúszik a csavarra (vagy anyára), és összeszerelés után a csavar tartja. Az alátét hidegen formálódik és teljesen behatol a csavar menetébe, hogy tömítést biztosítson.

Ezek az alátétek lehetővé teszik a csavar (vagy anyacsavar) előzetes rögzítését az anyával történő rögzítés előtt. Ideálisak, ha a csavar és az alátét előszerelése szükséges. Ezenkívül csökkentik az összeszerelési időt és költséget.

A választék olyan anyagopciókat tartalmaz, amelyek korrózió-, kopás- és vegyszerállóságot biztosítanak.

  • Anyagok: polikarbonát (PC), poliamid 6.6 (PA) és nagy sűrűségű polietilén (HDPE)
  • Szín: Natúr


Sorozat szám: SR1945

Domború csavarokat integrált tömítéssel

Az integrált tömítőanyák olyan típusú rögzítőelemek, amelyek integrált tömítő funkcióval rendelkeznek, és egyetlen egységben egyesítik az anya és a tömítőelem funkcióit. Ezek az anyák megbízható védelmet nyújtanak, miközben leegyszerűsítik az összeszerelési folyamatot, és nincs szükség további tömítőalkatrészekre. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, így kétirányú tömítést biztosítanak.

Az integrált tömítéssel rendelkező domború csavarok ezen sorozata egy O-gyűrűt tartalmaz, amely az anya és az illeszkedő alkatrész közé van beszorítva.

Megfelelnek a -100 C és +260 C közötti hőmérsékletnek és újrahasználhatók. Az integrált tömítéses domború csavarok olyan alkalmazásra használhatók, mint szekrények vagy gépjárműipari, gyártóipari és elektromos szerelvények.

  • Integrált tömítési funkcióval rendelkező rögzítők, amelyek az anyacsavar és tömítőelem funkcióit kombinálják egyetlen elemben.
  • Megbízható és vízhatlan csatlakozást biztosítanak, miközben egyszerűsítik az összeszerelési eljárást és kiküszöbölik a további komponensek használatának szükségességét.
  • Megfelelő -100C és +260C hőmérséklet között és újrahasználható.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0179

Fali dugók

A fali dugókat csavarokkal rögzítő megoldásként használják a kereskedelmi és a háztartási építőipar számos alkalmazásában, beleértve számos lakásfelújítást és barkácsolási projektet, mint például bekeretezett képek felakasztása, polcok és egyéb falra szerelhető kijelzők.

Ezek a költséghatékony dugók könnyen használható rögzítőelemek egyszerű, nyomógombos kialakítással, és általában száraz bélésekhez használják őket. Képesek megtartani kis súlyokat, és ideálisan használhatók önfúró, szúró és önmetsző csavarokhoz.

A fali csatlakozó felszereléséhez több szerszámra lesz szükség, beleértve a következőket: egy fúró, egy kalapács és egy csavarhúzó. A fali dugót nem lehet közvetlenül falba vagy gipszkartonba csavarni, hanem egy előre fúrt lyukba kell behelyezni. A fali dugó eltávolításához egyszerűen használjon egy fogót.

  • Anyag: szilikongumi
  • Szín: szürke

Fogazott biztosítógyűrűk – külső

A külső fogazású biztosítógyűrűk fokozott védelmet nyújtanak a rezgés okozta kilazulás ellen.

Gombos menetes anyák - Kwik nut

A hatlapú csavaranya menetes szárakra nyomható. Telepítéshez nyomja le a menetes rögzítőt a kívánt helyre, majd rögzítse egy 180 fordulattal

Sorozat szám: SR2305

Hatlapfejű anyák - PEEK

A PEEK-ből készült hatlapfejű anyák nagy mechanikai szilárdsággal, kiváló vegyszerállósággal és hőmérsékleti stabilitással rendelkeznek.

Ideális zord beállításokhoz, ahol a tipikus fém vagy más műanyag anyák korrodálódhatnak. A hatlapú kialakítás lehetővé teszi a könnyű telepítést szabványos szerszámokkal. Biztonságos és megbízható illeszkedést biztosít különböző menetes szerelvényekhez.

Az anyák megőrzik szerkezeti integritásukat és teljesítményüket akár 260 C hőmérsékletig, így ideálisak orvosi, elektronikai és autóipari használatra. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SR2014

Hatszögletes csavarokat integrált tömítéssel

Az integrált tömítőanyák olyan típusú rögzítőelemek, amelyek integrált tömítő funkcióval rendelkeznek, és egyetlen egységben egyesítik az anya és a tömítőelem funkcióit. Ezek az anyák megbízható védelmet nyújtanak, miközben leegyszerűsítik az összeszerelési folyamatot, és nincs szükség további tömítőalkatrészekre. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, így kétirányú tömítést biztosítanak.

Az integrált tömítéssel rendelkező hatlapú csavarok ezen sorozata egy O-gyűrűt tartalmaz, amely az anya és az illeszkedő alkatrész közé van beszorítva.

Megfelelnek a -100 C és +260 C közötti hőmérsékletnek és újrahasználhatók. Az integrált tömítéses domború csavarok olyan alkalmazásra használhatók, mint szekrények vagy gépjárműipari, gyártóipari és elektromos szerelvények.

  • Megbízható és vízhatlan csatlakozást biztosítanak, miközben egyszerűsítik az összeszerelési eljárást és kiküszöbölik a további komponensek használatának szükségességét.
  • A csavar egy O-gyűrűt tartalmaz, amely az anya és az illeszkedési felület közé van beszorítva.
  • Megfelelő -100C és +260C hőmérséklet között és újrahasználható.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0178

Integrált tömítéses csavarokat

A tömítő anyák olyan típusú rögzítőelemek, amelyeket O-gyűrűvel terveztek, hogy biztonságos kétirányú védelmet nyújtsanak a szennyeződések, például gázok és folyadékok ellen különböző alkalmazásokban, minimálisra csökkentve az érzékeny berendezések károsodásának kockázatát. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, biztonságos, megbízható csatlakozást biztosítva.

A hatszögletű fejű tömítőcsavarok ezen sorozata tartalmaz egy O-gyűrűt, amelyet összenyomnak, a csavar feje alatt megmunkált precíziós horonyba préselnek, és a felülethez illesztik a tömítés befejezéséhez. Rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot biztosít és enyhén mágneses.

Az integrált tömítőcsavarokat menetes és nem menetes furatokban használják olyan alkalmazásokban, mint a csövek, szelepek vagy szivattyúk. A tömítőcsavarokat menetes és nem menetes furatokban használják, például szekrényekben, vagy az autóiparban és az elektromos iparban. Figyelem: Tömítőcsavarjainkat olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol tömítési tulajdonságokra van szükség. Összetéveszthető a szabványos kötőelemekkel, ezek nem igényelnek tömítő tulajdonságokat, és az O-gyűrűvel nem érhető el olyan tömítő tulajdonság, mint a tömítőcsavaroknál, és károsíthatja a gyűrűt.

  • Olyan tömítési funkcióval rendelkeznek, amely biztonságos és vízhatlan csatlakozást biztosít számos alkalmazáshoz, csökkentve a rezgés vagy mozgás által okozott kilazulás veszélyét.
  • Megakadályozzák a víz, por vagy más szennyezőanyagok bejutását, biztosítva a megbízható csatlakozást.
  • A csavar hatlapú fejjel rendelkezik és egy O-gyűrűt tartalmaz, amely a fej és az illeszkedési felület közé van beszorítva.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0176

Kalitkás anyák

A fészkes anyák négyszögletes furatokba használhatók, gyakran találhatók berendezések szerelősínjein. A négyszögletes furat és a fészkes anya kombinációja rack rendszerekben használható, mivel lehetővé teszi az anyák és csavarok méretének kiválasztását; a menetek sérülése esetén az anya könnyen kicserélhető, mivel a fémlap túl vékony a megérintéshez vagy menetezéshez. A kínálatunk acélból készül és különböző méretekben kapható az Ön alkalmazásának megfelelően.

Sorozat szám: SR6227

Karimás alátétek

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • A peremes alátéteket úgy tervezték, hogy elektromos és hőszigetelést biztosítsanak az olyan szerelvények számára, ahol ez alapvető követelmény.
  • Önkenőek, valamint korrózió- és kopásállóak.
  • Javasoljuk, hogy kerülje a peremes alátétek használatát nedves környezetben.
Anyag: Poliamid 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Poliamid Szín: Natúr, Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Kúpos anyák - fém

A kupolás hatlapú anyák ideálisan használhatók kiálló csavarfejek takarására és védelmére

Kúpos anyák - poliamid

A kupolás hatlapú anyák ideálisan használhatók kiálló csavarfejek takarására és védelmére

Sorozat szám: SR1955

Lapos alátét- PEEK

A PEEK anyagból készült Lapos alátétek nagy mechanikai szilárdsággal, kiváló vegyszerállósággal és hőállósággal rendelkeznek.

Robusztus és egyenletes felületet biztosít a stressz eloszlásához, ami segít csökkenteni az összeszerelés sérülését és meghosszabbítani az alkatrészek élettartamát. Ideális nagy mechanikai terhelésű vagy ismétlődő mozgású környezetekben.

Az alátétek megőrzik szerkezeti integritásukat és teljesítményüket akár 260 C hőmérsékletig, így ideálisak orvosi, elektronikai és autóipari használatra. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SR1929

Lapos alátétek – fém

A fém lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.

Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.

  • Anyag: acél, rozsdamentes acél, 303 rozsdamentes acél
  • Szín: Natúr, ezüst

Lapos alátétek – gumi

A gumi lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.

Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.

  • Anyaga: TPR, PVC, TPE
  • Szín: fekete
  • Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 HB

Lapos alátétek – műanyag

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • A rögzítőelemek elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál.
  • Ellenáll a korróziónak, a kopásnak és a legtöbb vegyszernek.
  • Biztonságos és stabil kapcsolatot biztosít, és csökkenti a kockázatot.
Anyag: PA, Poliamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Szín: Natúr, Fekete, Barna Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám:

Lock & Seal washers

Lock and seal nuts and bolts in position.

Menetes rögzítő alátétek

A rögzítő alátétek ezen sorozatának belső átmérője nagyon sekély menettel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy felcsavarozhatók, és a meneteken túl nem válnak el a rögzítőcsavartól vagy anyától.

A rögzítő csavar és alátét szerelvény felszerelése;
1) Helyezze be a rögzítő csavart a panel furatába.
2) Csavarja rá az alátétet a csavarra, a csavar menetes részén túl, amely a csavart a panelben tartja.

Az alátétek rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.

  • A rögzítő alátétek belső átmérője nagyon sekély menettel rendelkezik.
  • A menetek túllépése után nem válnak el a rögzítőcsavartól vagy anyától.
  • Csavarral rögzített.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, 316 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0168

Nyerges alátétek - poliamid

A nyerges alátéteket csővázas szerkezetek összeszereléséhez tervezték. Az alátét kerek csövek befogadására képes, és a kívánt helyzetben rögzíti azokat, korlátozva a túlzott mozgást és rezgést. Az alátétet a bútor- és építőiparban használják a cső- és vezetékszerelvény alátámasztására a beépítés és az alkalmazás során, és nem károsítja a festett felületeket.

  • Anyag: poliamid
  • Szín: natúr, fekete


Sorozat szám: SR1943

Peremes alátétek

A fáklyás alátétek ideális megoldást jelentenek a könnyű szerkezetek megtartására. Használhatók csúszó alátétként is a forgóközpontokon. Az alátétek gyártásához használt műanyagok sterilizálhatók, így ideális megoldást jelentenek tudományos és orvosi alkalmazásokhoz.

Az alátétek összeszereléséhez vagy szétszereléséhez nincs szükség speciális szerszámokra. Gyorsan és egyszerűen alkalmazhatók.

  • Anyaga: polioximetilén (POM)
  • Szín: Natúr

Peremes hatszögletes anya - műanyag

A peremes anya egy hatszögletes anya, integrált alátétként működő peremmel a talapzaton. Ez elosztja a terhet és megakadályozza az alkatrész sérülését, miközben csökkenti az anya kilazulásának kockázatát az alkalmazásban.

Ragasztott alátétek

Az öncentráló ragasztott alátéteket általában ott használják, ahol a hidraulikafolyadékok és a pneumatikus olajok elterjedtek. Ideális választás a karbantartási, javítási és üzemeltetési alkalmazásokhoz.

A ragasztott alátéteket általában csavarokkal és anyacsavarokkal használják. Az alátét acélból készült, és gumi O-gyűrűs tömítéssel rendelkezik, amely illeszkedik az alátét belső átmérőjébe. Ez az alátét és tömítés kombinációja biztosítja a vízzáró szerelvényt az alkalmazáshoz.

Az ügyfeleknek lehetőségük van olyan készlet vásárlására, amely a BSP vagy a metrikus menetekhez megfelelő méretválasztékot tartalmaz. Ez biztosítja a megfelelő méretekhez való gyors és egyszerű hozzáférést. Alternatív megoldásként az ügyfelek egyedi alkatrészeket vásárolhatnak a kívánt menettípusban és adott méretben.

  • Alátét anyaga: lágyacél
  • Tömítés anyaga: nitril NBR 80
  • Tömítés színe: fekete

Recés anyák - kerek / műanyag

Anya recés külső felülettel a gyors, szerszám nélküli felszerelésért és eltávolításért.

Recés anyák - kúpos / műanyag

Anya recés külső felülettel a gyors, szerszám nélküli felszerelésért és eltávolításért. Kúpos és szabványos kivitelben rendelhetők..

Sorozat szám: SR1989

  • / 2