Menü Keresés

Kardáncsukló tartóklipszekkel M12 12x48 48.0 Acél

Az acél kardáncsukló tartóklipsszel acélból készült, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot. A kapcsolókengyel egy U alakú konzol, amelynek mindkét végén furatok vannak más alkatrészek rögzítéséhez. A rögzítőklipsz körbefogja a kapcsolókengyel alját, és azt a helyén rögzíti. Szabványos menettel könnyen felszerelhető.
Essentra cikkszám:

20215675

Gyártói cikkszám:

20215675

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.538,626 Ft
50 - 99 2.032,4347 Ft
100 - 199 1.905,8869 Ft
200 - 499 1.775,504 Ft
500 + 1.648,9565 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.539 Ft

1 x 2.538,626 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 12x48
Menet iránya Jobb kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 ±0.5 86.0
l3 72.0
l4 18.0
w1 tol. B13 12.0
w2 12.0
w3 tol. h11 24.0
w4 24.0
Súly g 175.0
Befejezés Galvanizált
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot