Menü Keresés

Kardáncsukló tartóklipszekkel M10 10x20 20.0 Acél

Az acél kardáncsukló tartóklipsszel acélból készült, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot. A kapcsolókengyel egy U alakú konzol, amelynek mindkét végén furatok vannak más alkatrészek rögzítéséhez. A rögzítőklipsz körbefogja a kapcsolókengyel alját, és azt a helyén rögzíti. Szabványos menettel könnyen felszerelhető.
Essentra cikkszám:

20215880

Gyártói cikkszám:

20215880

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.085,2434 Ft
50 - 99 866,6608 Ft
100 - 199 812,9739 Ft
200 - 499 759,287 Ft
500 + 705,60 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.085 Ft

1 x 1.085,2434 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 10x20
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 ±0.5 52.0
l3 40.0
l4 15.0
w1 tol. B13 10.0
w2 10.0
w3 tol. h11 20.0
w4 20.0
Súly g 74.0
Befejezés Galvanizált
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot