20215927
20215927
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 1.817,6869 Ft |
50 - 99 | 1.453,3826 Ft |
100 - 199 | 1.365,1826 Ft |
200 - 499 | 1.273,148 Ft |
500 + | 1.181,113 Ft |
Clevis Size | 12x24 |
---|---|
Menet iránya | Bal kezes |
Menettípus | Coarse |
d1 tol. H9 | 12.0 |
l1 ±0.5 | 24.0 |
d2 | M12 |
d3 | 20.0 |
l2 ±0.5 | 62.0 |
l3 | 48.0 |
l4 | 18.0 |
w1 tol. B13 | 12.0 |
w2 | 12.0 |
w3 tol. h11 | 24.0 |
w4 | 24.0 |
Súly g | 121.0 |
Befejezés | Galvanizált |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.