Menü Keresés

Kardáncsukló tartóklipszekkel M14 14x28 28.0 Acél

Az acél kardáncsukló tartóklipsszel acélból készült, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot. A kapcsolókengyel egy U alakú konzol, amelynek mindkét végén furatok vannak más alkatrészek rögzítéséhez. A rögzítőklipsz körbefogja a kapcsolókengyel alját, és azt a helyén rögzíti. Szabványos menettel könnyen felszerelhető.
Essentra cikkszám:

20215965

Gyártói cikkszám:

20215965

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.562,513 Ft
50 - 99 2.849,2434 Ft
100 - 199 2.672,8434 Ft
200 - 499 2.492,609 Ft
500 + 2.316,2087 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.563 Ft

1 x 3.562,513 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 14x28
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 ±0.5 72.0
l3 56.0
l4 22.5
w1 tol. B13 14.0
w2 14.0
w3 tol. h11 27.0
w4 27.0
Súly g 178.0
Befejezés Galvanizált
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot