Menü Keresés

Kardáncsukló tartóklipszekkel M16 16x64 64.0 Acél

Az acél kardáncsukló tartóklipsszel acélból készült, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot. A kapcsolókengyel egy U alakú konzol, amelynek mindkét végén furatok vannak más alkatrészek rögzítéséhez. A rögzítőklipsz körbefogja a kapcsolókengyel alját, és azt a helyén rögzíti. Szabványos menettel könnyen felszerelhető.
Essentra cikkszám:

20216030

Gyártói cikkszám:

20216030

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 7.220,8956 Ft
50 - 99 5.775,1826 Ft
100 - 199 5.414,713 Ft
200 - 499 5.054,243 Ft
500 + 4.693,7739 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.221 Ft

1 x 7.220,8956 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 16x64
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Fine
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 115.0
l3 96.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
Súly g 411.00
Befejezés Galvanizált
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot