Menü Keresés

Kardáncsukló tartóklipszekkel M20 20x40 40.0 Acél

Az acél kardáncsukló tartóklipsszel acélból készült, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot. A kapcsolókengyel egy U alakú konzol, amelynek mindkét végén furatok vannak más alkatrészek rögzítéséhez. A rögzítőklipsz körbefogja a kapcsolókengyel alját, és azt a helyén rögzíti. Szabványos menettel könnyen felszerelhető.
Essentra cikkszám:

20216047

Gyártói cikkszám:

20216047

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 8.919,7043 Ft
50 - 99 7.136,5304 Ft
100 - 199 6.691,6956 Ft
200 - 499 6.243,026 Ft
500 + 5.798,1913 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.920 Ft

1 x 8.919,7043 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 20x40
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 ±0.5 105.0
l3 80.0
l4 30.0
w1 tol. B13 20.0
w2 20.0
w3 tol. h11 40.0
w4 40.0
Súly g 550.0
Befejezés Galvanizált
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot