Menü Keresés

N/A Fekete 6.0 mm 8.0 mm (DIA)

A fekete, perem nélküli PVC-dugó kúpos és bordázott szárral rendelkezik, hogy többféle furatméretbe is illeszkedjen. Benyomós a kialakítása és könnyen eltávolítható az húzófül segítségével.
Essentra cikkszám:

10077931

Gyártói cikkszám:

11132

45500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
600 - 5999 24,7746 Ft
6000 + 22,5224 Ft
Standard csomagolás: 6000

A következő szorzatának a rendelése 600

Teljes ár:

14.865 Ft

600 x 24,7746 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag SR 6449
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot