Menü Keresés

Maszkoló dugó 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm SR 6449

This black PVC flangeless plug has a tapered and ribbed shank to plug multiple hole sizes. The push fit design and easily be removed with its finger tab.
Essentra cikkszám:

10078174

Gyártói cikkszám:

11135

2287 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 154,9093 Ft
3000 + 35,6103 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

46.473 Ft

300 x 154,9093 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag SR 6449
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot