Menü Keresés

Maszkoló dugó 16.5 mm 18.0 mm 25.0 mm SR 6449

This black PVC flangeless plug has a tapered and ribbed shank to plug multiple hole sizes. The push fit design and easily be removed with its finger tab.
Essentra cikkszám:

10078389

Gyártói cikkszám:

11137

1578 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 225,6062 Ft
2000 + 56,092 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

45.121 Ft

200 x 225,6062 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag SR 6449
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot