Menü Keresés

N/A Fekete 10.0 mm 12.0 mm (DIA)

Ez a maszkoló perem nélküli dugó a lyukak maszkolására szolgál anélkül, hogy a környező felületet maszkolná. A kúpos kialakítás több furatátmérő védelmét is lehetővé teszi. Ergonomikus profilkialakítása húzófüllel rendelkezik, amellyel könnyű feltenni és levenni. Az alkatrész saválló TPR-ből készült. Alkalmazásai közé tartozik az alacsonyabb hőmérsékletű porszórás, az e-bevonat, a galvanizálás és az eloxálás.
Essentra cikkszám:

10092323

Gyártói cikkszám:

18412

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 184,0198 Ft
4000 + 49,0137 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

73.608 Ft

400 x 184,0198 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
FH 25.0 mm
d1 10.0 mm
D 12.0 mm
Anyag TPE
Szín Fekete
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot