Menü Keresés

Maszkoló dugó 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm TPE

Ez a maszkoló perem nélküli dugó a lyukak maszkolására szolgál anélkül, hogy a környező felületet maszkolná. A kúpos kialakítás több furatátmérő védelmét is lehetővé teszi. Ergonomikus profilkialakítása húzófüllel rendelkezik, amellyel könnyű feltenni és levenni. Az alkatrész saválló TPR-ből készült. Alkalmazásai közé tartozik az alacsonyabb hőmérsékletű porszórás, az e-bevonat, a galvanizálás és az eloxálás.
Essentra cikkszám:

10092330

Gyártói cikkszám:

18413

3010 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 206,8924 Ft
4000 + 55,2979 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

82.757 Ft

400 x 206,8924 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag TPE
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot