Menü Keresés

Karima nélküli maszkoló dugó 4.0 mm 16.0 mm 11.0 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10240823

Gyártói cikkszám:

35-UMFP-4-10

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 84,1175 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

21.029 Ft

250 x 84,1175 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Szilikon
Szín Kék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot