Menü Keresés

Karima nélküli maszkoló dugó 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

Essentra cikkszám:

10248768

Gyártói cikkszám:

461466

10500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 163,005 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

163.005 Ft

1000 x 163,005 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
FH 25.4 mm
d1 6.0 mm
D 8.0 mm
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot