Menü Keresés

Karima nélküli maszkoló dugó 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm EPDM

Essentra cikkszám:

10248898

Gyártói cikkszám:

461485

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1599 209,0068 Ft
1600 + 172,1507 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

41.801 Ft

200 x 209,0068 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot