Menü Keresés

Maszkoló dugó 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm EPDM

Essentra cikkszám:

10248911

Gyártói cikkszám:

461488

888 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 + 344,8627 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

68.973 Ft

200 x 344,8627 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot