Menü Keresés

Maszkoló dugó 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10386705

Gyártói cikkszám:

491684

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 599 766,1759 Ft
600 + 634,5643 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

76.618 Ft

100 x 766,1759 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
FH 25.4 mm
d1 27.8 mm
D 33.5 mm
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot