Menü Keresés

Maszkoló dugó 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM

Essentra cikkszám:

10386798

Gyártói cikkszám:

491695

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 399 664,0957 Ft
400 + 555,1838 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

66.410 Ft

100 x 664,0957 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
FH 25.4 mm
d1 33.5 mm
D 39.3 mm
Anyag EPDM
Szín Fekete
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot