Menü Keresés

Karimafedél kupak SAE 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 LDPE

SAE 3000psi Butt Weld Covers are designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible while providing secure protection by an internal locking bead.
Essentra cikkszám:

10186404

Gyártói cikkszám:

110541

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 158,0284 Ft
2500 + 52,9705 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

39.507 Ft

250 x 158,0284 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis karima típusa 3000 PSI
SAE kód J518-61
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot