Menü Keresés

Karimafedél kupak SAE Osztott karima 50.0 mm J518-61 3000 LDPE

A SAE 3000 psi tompavarratos fedeleket úgy terveztük, hogy megvédjék a SAE karimás gombot. Maximális védelmet nyújt a szelepek vagy szivattyúk hegesztett végei számára, -30°C és +50°C közötti működési hőmérséklet-tartományban használható. Piros színű és LDPE anyagból készül.
Essentra cikkszám:

20592080

Gyártói cikkszám:

20592080

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 60,2904 Ft
1000 - 4999 43,0646 Ft
5000 + 38,7581 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.029 Ft

100 x 60,2904 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis karima típusa 3000 PSI
SAE kód J518-61
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot