Menü Keresés

Karimafedél kupak SAE Osztott karima 79.4 mm J518-62 6000 LDPE

A SAE 6000 psi tompavarratos fedeleket úgy terveztük, hogy megvédjék a SAE karimás gombot. Maximális védelmet nyújt a szelepek vagy szivattyúk hegesztett végei számára, -30°C és +50°C közötti működési hőmérséklet-tartományban használható. Piros színű és LDPE anyagból készül.
Essentra cikkszám:

20592165

Gyártói cikkszám:

20592165

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 120,8493 Ft
500 - 2499 86,3209 Ft
2500 + 77,6888 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

6.042 Ft

50 x 120,8493 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis karima típusa 3000 PSI
SAE kód J518-61
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot