Menü Keresés

Karimafedél kupak SAE 3000 PSI 50.7 mm J518-61 3000 LDPE

A piros SAE karimavédő LDPE-ből készült, és 3000 PSI nyomáson használható. Működési hőmérséklete minimum -30 °C és maximum +50 °C között mozog.
Essentra cikkszám:

10100318

Gyártói cikkszám:

3454000

5050 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 238,3119 Ft
250 - 4999 100,619 Ft
5000 + 62,1817 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

5.958 Ft

25 x 238,3119 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis karima típusa 3000 PSI
SAE kód J518-61
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

A 3454000sz. terméket helyettesíti:

Karimafedél kupak SAE 3000 PSI 50.0 mm J518-61 3000 LDPE
Essentra cikkszám: 10233887
Gyártói cikkszám: 12007

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot