Menü Keresés

Karimafedél kupak SAE 3000 PSI 71.5 mm J518-61 3000 LDPE

A piros SAE karimavédő LDPE-ből készült, és 3000 PSI nyomáson használható. Működési hőmérséklete minimum -30 °C és maximum +50 °C között mozog.
Essentra cikkszám:

10100332

Gyártói cikkszám:

3456000

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 314,1384 Ft
100 - 4999 132,8964 Ft
5000 + 81,6337 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

3.141 Ft

10 x 314,1384 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis karima típusa 3000 PSI
SAE kód J518-61
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot