Menü Keresés

Karimafedél kupak SAE 6000 PSI 41.3 mm J518-61 6000 LDPE

A piros SAE karimavédő LDPE-ből készült, és 6000 PSI nyomáson használható. Működési hőmérséklete minimum -30 °C és maximum +50 °C között mozog.
Essentra cikkszám:

10100356

Gyártói cikkszám:

3458000

4875 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 870,5279 Ft
250 - 499 367,8383 Ft
500 - 4999 88,2864 Ft
5000 + 54,1026 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

21.763 Ft

25 x 870,5279 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis karima típusa 3000 PSI
SAE kód J518-61
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot