Menü Keresés

Karimafedél kupak SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-61 6000 LDPE

A piros SAE karimavédő LDPE-ből készült, és 6000 PSI nyomáson használható. Működési hőmérséklete minimum -30 °C és maximum +50 °C között mozog.
Essentra cikkszám:

10100394

Gyártói cikkszám:

3462000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 361,407 Ft
100 - 4999 152,8283 Ft
5000 + 94,4461 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

3.614 Ft

10 x 361,407 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis karima típusa 3000 PSI
SAE kód J518-61
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot