10054925
018040000001
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 9999 | 21,5733 Ft |
10000 - 19999 | 20,8156 Ft |
20000 + | 20,0048 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 1.7 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.067 in |
Talp külső átmérője | 4.9 mm |
Talp külső átmérője | 0.193 in |
Peremmagasság | 1.3 mm |
Peremmagasság | 0.051 in |
Perem külső átmérője | 10.0 mm |
Perem külső átmérője | 0.394 in |
Belső átmérő | 4.2 mm |
Belső átmérő | 0.165 in |
Szín | Natúr |
Alátét típusa | Szigetelőhüvely |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.