Menü Keresés

Szigetelő alátét 12.2 mm 25.0 mm 2.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10055144

Gyártói cikkszám:

018120000001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 63,8159 Ft
5000 - 9999 52,8632 Ft
10000 + 49,5269 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

31.908 Ft

500 x 63,8159 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 2.0 mm
Talp külső átmérője 13.8 mm
Peremmagasság 2.0 mm
Perem külső átmérője 25.0 mm
Belső átmérő 12.2 mm
Szín Natúr
Alátét típusa Szigetelőhüvely
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot