Menü Keresés

Szigetelő alátét 12.2 mm 25.0 mm 4.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10055175

Gyártói cikkszám:

018120300001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 64,2381 Ft
1000 + 49,6161 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

32.119 Ft

500 x 64,2381 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 2.0 mm
Talp külső átmérője 17.8 mm
Peremmagasság 2.0 mm
Perem külső átmérője 25.0 mm
Belső átmérő 12.2 mm
Szín Natúr
Alátét típusa Szigetelőhüvely
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot