10117118
018180100001
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 101,3134 Ft |
500 - 999 | 94,7691 Ft |
1000 + | 73,1373 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 3.0 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.118 in |
Talp külső átmérője | 21.6 mm |
Talp külső átmérője | 0.85 in |
Peremmagasság | 3.0 mm |
Peremmagasság | 0.118 in |
Perem külső átmérője | 36.0 mm |
Perem külső átmérője | 1.417 in |
Belső átmérő | 18.2 mm |
Belső átmérő | 0.717 in |
Szín | Natúr |
Alátét típusa | Szigetelőhüvely |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.