10065907
083160200001
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 999 | 106,3106 Ft |
1000 + | 81,927 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 2.7 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.106 in |
Talp külső átmérője | 19.2 mm |
Talp külső átmérője | 0.756 in |
Peremmagasság | 8.1 mm |
Peremmagasság | 0.319 in |
Perem külső átmérője | 35.4 mm |
Perem külső átmérője | 1.394 in |
Belső átmérő | 16.2 mm |
Belső átmérő | 0.638 in |
Szín | Natúr |
Alátét típusa | Szigetelőhüvely |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.