Menü Keresés

Peremes alátét 10.4 mm 19.0 mm 2.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10072844

Gyártói cikkszám:

1094140000VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 52,8632 Ft
10000 - 19999 46,2038 Ft
20000 + 41,0596 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

52.863 Ft

1000 x 52,8632 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 5.0 mm
Talp külső átmérője 13.0 mm
Peremmagasság 2.0 mm
Perem külső átmérője 19.0 mm
Belső átmérő 10.4 mm
Szín Natúr
Alátét típusa Hüvelyes alátét
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot