10072851
1094670000VR
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 9999 | 52,8632 Ft |
10000 - 19999 | 46,2038 Ft |
20000 + | 41,0596 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 7.0 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.276 in |
Talp külső átmérője | 16.0 mm |
Talp külső átmérője | 0.63 in |
Peremmagasság | 3.0 mm |
Peremmagasság | 0.118 in |
Perem külső átmérője | 20.0 mm |
Perem külső átmérője | 0.787 in |
Belső átmérő | 10.1 mm |
Belső átmérő | 0.398 in |
Vastagság | 3.0 mm |
Vastagság | 0.118 in |
Szín | Natúr |
Alátét típusa | Hüvelyes alátét |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz