10072868
1095750000VR
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 9999 | 63,7097 Ft |
10000 + | 61,2904 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 6.0 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.236 in |
Talp külső átmérője | 17.8 mm |
Talp külső átmérője | 0.701 in |
Peremmagasság | 3.0 mm |
Peremmagasság | 0.118 in |
Perem külső átmérője | 32.0 mm |
Perem külső átmérője | 1.26 in |
Belső átmérő | 16.2 mm |
Belső átmérő | 0.638 in |
Vastagság | 3.0 mm |
Vastagság | 0.118 in |
Szín | Natúr |
Alátét típusa | Hüvelyes alátét |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz