Menü Keresés

Peremes alátét 50.0 mm 98.0 mm 3.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10072882

Gyártói cikkszám:

1095810000VR

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 442,2726 Ft
1000 + 414,319 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

44.227 Ft

100 x 442,2726 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 7.0 mm
Talp külső átmérője 57.0 mm
Peremmagasság 3.0 mm
Perem külső átmérője 98.0 mm
Belső átmérő 50.0 mm
Szín Natúr
Alátét típusa Hüvelyes alátét
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot