10331637
10SC312037
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2499 | 17,5134 Ft |
2500 - 9999 | 15,7609 Ft |
10000 + | 14,1848 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 9.5 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.374 in |
Talp külső átmérője | 9.1 mm |
Talp külső átmérője | 0.358 in |
Peremmagasság | 1.5 mm |
Peremmagasság | 0.059 in |
Perem külső átmérője | 15.7 mm |
Perem külső átmérője | 0.618 in |
Belső átmérő | 8.1 mm |
Belső átmérő | 0.319 in |
Szín | Natúr |
Kompatibilis csavarméretek (mind) | 5/16. M8 |
Alátét típusa | Peremes alátét |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.