10331323
10SCM002005
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 11,8801 Ft |
5000 - 19999 | 10,6913 Ft |
20000 + | 9,6214 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 5.0 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.197 in |
Talp külső átmérője | 3.0 mm |
Talp külső átmérője | 0.118 in |
Peremmagasság | 1.0 mm |
Peremmagasság | 0.039 in |
Perem külső átmérője | 4.2 mm |
Perem külső átmérője | 0.165 in |
Belső átmérő | 2.1 mm |
Belső átmérő | 0.083 in |
Szín | Natúr |
Kompatibilis csavarméretek (mind) | M2 |
Alátét típusa | Peremes alátét |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.