Menü Keresés

Peremes alátét 3.1 mm 6.2 mm 1.0 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 4.0 mm | 0.157 in and a base height of 6.0 mm | 0.236 in.
Essentra cikkszám:

10184042

Gyártói cikkszám:

10SCM003007

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 13,6518 Ft
5000 - 19999 12,2866 Ft
20000 + 11,0556 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

13.652 Ft

1000 x 13,6518 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 7.0 mm
Talp külső átmérője 4.0 mm
Peremmagasság 1.0 mm
Perem külső átmérője 6.2 mm
Belső átmérő 3.1 mm
Szín Natúr
Kompatibilis csavarméretek (mind) M3
Alátét típusa Hüvelyes alátét
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot