Menü Keresés

Peremes alátét 4.1 mm 8.4 mm 7.0 mm PA

A natúr poliamid persely használható fém csavarok elektromos szerelvényekben való elektromos szigetelésére. A poliamid alacsony súrlódási együtthatójának köszönhetően könnyű teherhordóként is használható.
Essentra cikkszám:

10331378

Gyártói cikkszám:

10SCM004007

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 13,8665 Ft
5000 - 19999 12,4783 Ft
20000 + 11,232 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

13.867 Ft

1000 x 13,8665 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 7.0 mm
Talp külső átmérője 6.0 mm
Peremmagasság 1.5 mm
Perem külső átmérője 8.4 mm
Belső átmérő 4.1 mm
Szín Natúr
Kompatibilis csavarméretek (mind) M4
Alátét típusa Peremes alátét
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot